Überspannungsschutzstecker, PT PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2819008

Teilenummer
2819008
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

206.10 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Mit Fernerkundungskontakt falsch Maximale Spannung AC(V) -
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 0.7 Nennlaststrom(A) 6 Nennspannung AC(V) -
Nennspannung DC(V) - Schutzpegel LN(kV) - Schutzpegel L-PE/N-PE(kV) -
Signale kritische Frequenz(MHz) 3 Signal - maximale Spannung AC(V) 28 Signal - maximale Spannung DC(V) 40
Signalisierung am Devise Optik Signal Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 10 Nennlaststrom signalisieren(A) 0.45
Signal Nennspannung AC(V) 24 Signal Nennspannung DC(V) 24 Ebene Kern / Kern(kV) 0.08
Ebene Kern / Erde(kV) 0.45 Maximale Spannung DC(V) - Steckverbinder (Informationstechnik) -
Signal-Frequenz(MHz) -|- Gesamtentladestrom (8/20)(kA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsschutzstecker, PT PE, die Teilenummer ist 2819008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2819008.

Technischer Support