Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2800103
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Mit Fernerkundungskontakt | falsch | Anzahl der Leiter (ohne Erdung) | - |
---|---|---|---|---|---|
Bauart | 2 modularer Abstand | Spannungsschutzwert(kV) | 1.35 | Maximale Spannung AC(V) | 275 |
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) | 20 | Nennspannung AC(V) | 240 | Nennspannung DC(V) | - |
Kategorie 2 | wahr | Schutzpegel LN(kV) | 1.35 | Signalisierung am Devise | Optik |
Maximale Spannung DC(V) | - | Schutzart (IP) | - | Maximale PV-Spannung(V) | - |
Schutzpegel N-PE(kV) | - | Integrierte Sicherung | falsch | Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) | 35 |
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) | 25 | Netzform DC | - | Netzform IT | - |
Netzform TN | - | Netzform TN-C | - | Netzform TN-S | - |
Netzform TT | - | Netzform andere | - | Netzform TN-CS | - |
Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) | - | Abschaltleistung (isccr)(kA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsableiter Typ 2, Schienenmontierbarer Überspannungsableiter, VAL-MS, die Teilenummer ist 2800103.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2800103.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften