Crimpkontakt, PTCM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1013777
1013778
1013780
1013781
1013987
1013988
1013989
1013990
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktschalter

0.13 €

5000 7 Arbeitstage Bus

0.13 €

5000 7 Arbeitstage Bus

0.28 €

700 7 Arbeitstage Bus

0.28 €

700 7 Arbeitstage Bus

0.16 €

5000 7 Arbeitstage Stift

0.16 €

5000 7 Arbeitstage Stift

0.31 €

600 7 Arbeitstage Stift

0.31 €

600 7 Arbeitstage Stift

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur(°C) -|- Art der elektrischen Anschluss Crimpanschluss Material der Kontaktfläche -
Abisolierlänge(mm) - Durchmesser Steckkontakt(mm) - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A) - Materialkontakt - Minimale Anzahl von Steckzyklen -
Art des Kontakts -

Technischer Support