Dummy-Modul, VC-A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1607815

Teilenummer
1607815
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.96 €

200 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Nennspannung(V) - Mit Absicherung falsch Anzahl der Pole -
Kontaktschalter - Umgebungstemperatur(°C) -|- Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 - Spannung(kV) - Art der elektrischen Anschluss -
Material der Kontaktfläche - Überspannungskategorie - Verschmutzungsgrad -
Durchmesser Steckkontakt(mm) - Kontakteinsatz ohne Kontakte wahr Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Mit Schutzleiter falsch Materialkontakt - Material Steckverbinder des Steckverbinder -
Bemessungsstrom in(A) - Material des Kontakteinsatzes - Minimale Anzahl von Steckzyklen -
Anzahl der Kontakte - Anzahl der Kontakte -

Sie befinden sich auf der Seite für Dummy-Modul, VC-A, die Teilenummer ist 1607815.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1607815.

Technischer Support