Ethernet-Modul, FL PD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2891042

Teilenummer
2891042
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

308.66 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) Breite(mm) 40 Höhe(mm) 100
Tiefe(mm) 109 Anzahl der Ports 100 Mbit / s SC 0 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s RJ45 0
Anzahl der Ports 100 Mbit / s ST - Ethernet wahr Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s RJ45 0
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (SX) 0 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (LX) 0 Anzahl der Modulsteckplätze 0
Anzahl der maximal stapelbaren Switches 0 Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s M12 0 Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s RJ45 1
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s GBIC 0 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s MINI GBIC 0 Anzahl der Kombinationsports RJ45 / MINI GBIC 0
Schicht 2 falsch Layer 3 falsch Überschaubar falsch
Schutzart (IP) IP20 Anzahl anderer Ports 1 Anzahl der Ports 100/1000 Mbit / s MINI GBIC -
Anzahl der Ports 10 Gbit / s MINI GBIC - Power over Ethernet - Anzahl der Ports PoE -
Maximale PoE-Leistung(W) - Anzahl der Ports 100 Mbit / s POF - Anzahl der Ports 1000 Mbit / s POF -
Anzahl der Ports 40 Gbit / s MINI GBIC - Anzahl der Ports 100 Gbit / s MINI GBIC - Anzahl der Ports 10 Gbit / s RJ45 -

Sie befinden sich auf der Seite für Ethernet-Modul, FL PD, die Teilenummer ist 2891042.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2891042.

Technischer Support