Industrieller Ethernet-Switch, Managed Switch 2000, FL SWITCH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1006188
1006191
1009220
1009222
1031673
1031683
1044024
1044028
1044029
1044030
2702323
2702324
2702326
2702327
2702328
2702329
2702330
2702331
2702332
2702333
2702334
2702652
2702653
2702665
2702666
2702903
2702904
2702905
2702906
2702907
2702908
2702909
2702910
2702969
2702970
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsmethode Breite
(mm)
Anzahl der Ports 100 Mbit / s SC Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s RJ45 Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s RJ45 Anzahl anderer Ports

1,385.38 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)85214014

1,979.46 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)85001414

1,134.20 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)450088

1,393.43 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)450066

1,766.14 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)85001616

2,041.60 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)85001414

737.23 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)450808

1,004.65 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)452606

1,142.38 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)85016016

1,466.38 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)85214014

413.22 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)450505

461.74 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)450808

575.22 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)450505

656.22 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)450808

826.42 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)451707

1,069.42 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)451707

947.91 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)452606

1,466.38 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)452606

947.91 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)452606

1,466.38 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)452606

1,004.65 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)452404

1,053.20 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)450088

1,401.62 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)450044

656.22 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)450055

737.23 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)450088

874.95 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)85016016

1,053.20 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)85016016

1,417.85 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)85214014

2,300.85 €

1 auf Anfrage -85214014

1,506.89 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)85212012

1,199.12 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)85001616

1,677.09 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)85001616

2,098.34 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)85001212

923.65 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)452606

1,320.62 €

1 auf Anfrage DIN-Schiene (Zylinderschiene)450066

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 130 Tiefe(mm) 115 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s RJ45 0
Anzahl der Ports 100 Mbit / s ST - Ethernet wahr Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (SX) 0
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (LX) 0 Anzahl der Modulsteckplätze 0 Anzahl der maximal stapelbaren Switches 0
Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s M12 0 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s GBIC 0 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s MINI GBIC 0
Anzahl der Kombinationsports RJ45 / MINI GBIC 0 Schicht 2 wahr Layer 3 falsch
Überschaubar wahr Schutzart (IP) IP20 Anzahl der Ports 100/1000 Mbit / s MINI GBIC -
Anzahl der Ports 10 Gbit / s MINI GBIC - Power over Ethernet - Anzahl der Ports PoE -
Maximale PoE-Leistung(W) - Anzahl der Ports 100 Mbit / s POF - Anzahl der Ports 1000 Mbit / s POF -
Anzahl der Ports 40 Gbit / s MINI GBIC - Anzahl der Ports 100 Gbit / s MINI GBIC - Anzahl der Ports 10 Gbit / s RJ45 -

Technischer Support