Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2702881 |
2702882 |
2702981 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ethernet | Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s RJ45 | Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s RJ45 | Anzahl anderer Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,231.42 € | 1 | auf Anfrage | falsch | 8 | 0 | 8 | |||
1,474.43 € | 1 | auf Anfrage | wahr | 8 | 0 | 8 | |||
2,276.28 € | 1 | auf Anfrage | falsch | 0 | 4 | 4 |
Loading...
Befestigungsmethode | - | Breite(mm) | 45 | Höhe(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 115 | Anzahl der Ports 100 Mbit / s SC | 0 | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s RJ45 | 0 |
Anzahl der Ports 100 Mbit / s ST | - | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (SX) | 0 | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (LX) | 0 |
Anzahl der Modulsteckplätze | 0 | Anzahl der maximal stapelbaren Switches | 0 | Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s M12 | 0 |
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s GBIC | 0 | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s MINI GBIC | 0 | Anzahl der Kombinationsports RJ45 / MINI GBIC | 0 |
Schicht 2 | wahr | Layer 3 | wahr | Überschaubar | wahr |
Schutzart (IP) | IP20 | Anzahl der Ports 100/1000 Mbit / s MINI GBIC | - | Anzahl der Ports 10 Gbit / s MINI GBIC | - |
Power over Ethernet | - | Anzahl der Ports PoE | - | Maximale PoE-Leistung(W) | - |
Anzahl der Ports 100 Mbit / s POF | - | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s POF | - | Anzahl der Ports 40 Gbit / s MINI GBIC | - |
Anzahl der Ports 100 Gbit / s MINI GBIC | - | Anzahl der Ports 10 Gbit / s RJ45 | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ethernet
Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s RJ45
Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s RJ45
Anzahl anderer Ports
Ausführung
Optionale Eigenschaften