Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1005869
Breite(mm) | 67.79 | Höhe(mm) | 102.7 | Tiefe(mm) | 33.2 |
---|---|---|---|---|---|
Busmodell | - | Wandmontage | - | Anzahl der Ports 10 Mbit / s ST | 0 |
Anzahl der Ports 100 Mbit / s SC | 0 | Anzahl der Ports 10 Mbit / s SC | 0 | Ethernet | wahr |
Anzahl der Ports 10 Mbit / s RJ45 | 0 | Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s RJ45 | 0 | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (SX) | 0 |
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (LX) | 0 | Anzahl der Ports 10 Gbit SC (SR) | 0 | Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s RJ45 | 0 |
Geeignet für die Montage an der DIN-Schiene (Zylinderschiene) | - | Unterputzmontage | - | Anzahl anderer Ports | 1 |
Steckdosenadapter | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Funkmodul, Bluetooth / Ethernet-Funkmodul, FL BT, die Teilenummer ist 1005869.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1005869.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften