Abstandshalter, RZ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1701534
1701535
1702048
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Nennspannung
(V)
Spannung
(kV)
Überspannungskategorie Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Winkel Leiterplatte / Anschluss Bemessungsstrom in
(A)

0.93 €

200 12 Arbeitstage 19.610008III4.600° / 180° (horizontal)41

0.93 €

200 7 Arbeitstage 18.510008III4.67.590° (senkrecht nach oben)41

0.22 €

900 12 Arbeitstage -----0--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbgehäuse Grün Betriebstemperatur(°C) -|- Art der Befestigung -
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) - Verschmutzungsgrad 2
Anschlussart - Anschlussart PCB - Durchmesser Anschluss(mm) -
Material Anschluss - Art der Streifenbildung Keine Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Schutzart (IP) (IP), montiert - Werkstoff des Isolation Sonstige Art der Leiterplattenbefestigung -
Anzahl der elektrische Verbindungen 1

Technischer Support