Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1730052 |
1730065 |
1730081 |
1730214 |
1841856 |
1841869 |
1841898 |
1856142 |
1856155 |
1932533 |
1932546 |
1932562 |
1932643 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Art der Befestigung | Spannung (kV) | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Art der Leiterplattenbefestigung | Bemessungsstrom in (A) | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 € | 100 | auf Anfrage | 17.3 | 400 | -|- | - | 4 | 1.3 | 3.5 | 5 | 0.14|2.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | Verbindungskontakt | 17.5 | 6 | |||
3.03 € | 100 | auf Anfrage | 17.3 | 400 | -|- | - | 4 | 1.3 | 3.5 | 5 | 0.14|2.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | Verbindungskontakt | 17.5 | 7 | |||
3.89 € | 50 | auf Anfrage | 17.3 | 400 | -|- | - | 4 | 1.3 | 3.5 | 5 | 0.14|2.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | Verbindungskontakt | 17.5 | 9 | |||
4.76 € | 50 | auf Anfrage | 17.3 | 400 | -|- | - | 4 | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.14|2.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | Verbindungskontakt | 17.5 | 11 | |||
13.72 € | 15 | 54 Arbeitstage | 73 | 1000 | -40|100 | - | 8 | 4.8 | 4 | 20 | 10|16 | 16|95 | 25|95 | 16|25 | - | 232 | 1 | |||
27.44 € | 10 | 54 Arbeitstage | 73 | 1000 | -40|100 | - | 8 | 4.8 | 4 | 20 | 10|16 | 16|95 | 25|95 | 16|25 | - | 232 | 2 | |||
68.61 € | 5 | 54 Arbeitstage | 73 | 1000 | -40|100 | - | 8 | 4.8 | 4 | 20 | 10|16 | 16|95 | 25|95 | 16|25 | - | 232 | 5 | |||
18.85 € | 10 | 70 Arbeitstage | 59 | 1000 | -40|100 | - | 8 | 2.4 | 4 | 17.5 | 1.5|70 | 1.5|50 | 1.5|50 | 1.5|16 | - | 192 | 4 | |||
23.56 € | 10 | 70 Arbeitstage | 59 | 1000 | -40|100 | - | 8 | 2.4 | 4 | 17.5 | 1.5|70 | 1.5|50 | 1.5|50 | 1.5|16 | - | 192 | 5 | |||
21.41 € | 10 | 54 Arbeitstage | 43.5 | 1000 | -40|100 | Sonstige | 8 | 1.6 | 4.5 | 15 | 0.5|35 | 1|35 | 0.5|35 | 0.5|6 | Flansch | 125 | 6 | |||
24.98 € | 10 | 54 Arbeitstage | 43.5 | 1000 | -40|100 | Sonstige | 8 | 1.6 | 4.5 | 15 | 0.5|35 | 1|35 | 0.5|35 | 0.5|6 | Flansch | 125 | 7 | |||
32.11 € | 10 | 54 Arbeitstage | 43.5 | 1000 | -40|100 | Sonstige | 8 | 1.6 | 4.5 | 15 | 0.5|35 | 1|35 | 0.5|35 | 0.5|6 | Flansch | 125 | 9 | |||
28.55 € | 10 | 54 Arbeitstage | 43.5 | 1000 | -40|100 | - | 8 | 1.6 | 4.5 | 15 | 0.5|35 | 1|35 | 0.5|35 | 0.5|6 | - | 125 | 8 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | Schraubverbindung |
Anschlussart PCB | Lötanschluss | Material Anschluss | Zinn | Art der Streifenbildung | Keine |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 0° / 180° (horizontal) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Art der Befestigung
Spannung(kV)
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Art der Leiterplattenbefestigung
Bemessungsstrom in(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften