Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1891098 |
1891108 |
1891137 |
1891153 |
1891179 |
1891195 |
1891205 |
1928767 |
1928770 |
1928783 |
1928796 |
1928806 |
1928819 |
1928822 |
1928835 |
1928848 |
1928851 |
1928864 |
1928877 |
1928880 |
1928893 |
1928903 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Betriebstemperatur (°C) | Durchmesser Anschluss (mm) | Länge Stift (mm) | Winkel Leiterplatte / Anschluss | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 200 | auf Anfrage | 13 | -40|100 | 1 | 3.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 5 | |||
1.43 € | 150 | auf Anfrage | 13 | -40|100 | 1 | 3.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 6 | |||
2.15 € | 100 | auf Anfrage | 13 | -40|100 | 1 | 3.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 9 | |||
2.63 € | 100 | auf Anfrage | 13 | -40|100 | 1 | 3.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 11 | |||
3.11 € | 100 | auf Anfrage | 13 | -40|100 | 1 | 3.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 13 | |||
3.59 € | 100 | auf Anfrage | 13 | -40|100 | 1 | 3.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 15 | |||
3.83 € | 50 | auf Anfrage | 13 | -40|100 | 1 | 3.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 16 | |||
0.57 € | 350 | 65 Arbeitstage | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0° / 180° (horizontal) | 2 | |||
0.85 € | 250 | auf Anfrage | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0° / 180° (horizontal) | 3 | |||
1.14 € | 200 | auf Anfrage | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0° / 180° (horizontal) | 4 | |||
1.42 € | 150 | auf Anfrage | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0° / 180° (horizontal) | 5 | |||
1.71 € | 150 | 65 Arbeitstage | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0° / 180° (horizontal) | 6 | |||
1.99 € | 100 | auf Anfrage | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0° / 180° (horizontal) | 7 | |||
2.27 € | 100 | auf Anfrage | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0° / 180° (horizontal) | 8 | |||
2.56 € | 100 | auf Anfrage | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0° / 180° (horizontal) | 9 | |||
2.84 € | 100 | auf Anfrage | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0° / 180° (horizontal) | 10 | |||
3.13 € | 100 | auf Anfrage | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0° / 180° (horizontal) | 11 | |||
3.41 € | 100 | auf Anfrage | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0° / 180° (horizontal) | 12 | |||
3.70 € | 50 | auf Anfrage | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0° / 180° (horizontal) | 13 | |||
3.98 € | 50 | auf Anfrage | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0° / 180° (horizontal) | 14 | |||
4.27 € | 50 | auf Anfrage | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0° / 180° (horizontal) | 15 | |||
4.55 € | 50 | auf Anfrage | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0° / 180° (horizontal) | 16 |
Loading...
Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 250 | Art der Befestigung | - |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Spannung(kV) | 2.5 |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | - |
Anschlussart PCB | Lötanschluss | Material Anschluss | Zinn | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 3.5 |
Art der Streifenbildung | Keine | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.12|0.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Schutzart (IP) (IP), montiert | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt | Bemessungsstrom in(A) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Betriebstemperatur(°C)
Durchmesser Anschluss(mm)
Länge Stift(mm)
Winkel Leiterplatte / Anschluss
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften