Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1718621 |
1718634 |
1718647 |
1718650 |
1718663 |
1718676 |
1718689 |
1718702 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der elektrische Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.87 € | 100 | auf Anfrage | 4 | |||
2.34 € | 100 | auf Anfrage | 5 | |||
2.81 € | 100 | auf Anfrage | 6 | |||
3.27 € | 100 | auf Anfrage | 7 | |||
3.74 € | 50 | auf Anfrage | 8 | |||
4.21 € | 50 | auf Anfrage | 9 | |||
4.68 € | 50 | auf Anfrage | 10 | |||
5.61 € | 50 | auf Anfrage | 12 |
Loading...
Höhe(mm) | 14.5 | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Art der Befestigung | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V2 |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Spannung(kV) | 6 | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Anschlussart | Schraubverbindung | Anschlussart PCB | Lötanschluss |
Durchmesser Anschluss(mm) | 1.3 | Länge Stift(mm) | 3.5 | Material Anschluss | Zinn |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 7.62 | Art der Streifenbildung | Keine | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.14|1.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|1.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.14|1.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.14|0.75 |
Schutzart (IP) (IP), montiert | - | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Winkel Leiterplatte / Anschluss | 45° / 135° (nach unten geneigt) |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verbindungskontakt | Bemessungsstrom in(A) | 16 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der elektrische Verbindungen
Ausführung
Optionale Eigenschaften