PCB-Header, ICC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2203900
2203901
2203902
2203903
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.79 €

150 7 Arbeitstage

1.79 €

150 7 Arbeitstage

2.95 €

100 7 Arbeitstage

2.95 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung - Farbgehäuse Sonstige Nennspannung(V) -
Anzahl der Pole - Kontaktschalter - Betriebstemperatur(°C) -|-
Art der Befestigung - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Spannung(kV) -
Art der elektrischen Anschluss - Material der Kontaktfläche - Überspannungskategorie -
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Anschluss(mm) - Länge Stift(mm) 3.5
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) - Anzahl der Steckkontaktreihen - Art der Streifenbildung -
Geeignet für die Dicke(mm) - Rastermaß der Kontakte(mm) - Steckverbinder -
Werkstoff des Isolation - Winkelplatine / Kontakt - Art der Leiterplattenbefestigung -
Bemessungsstrom in(A) -

Technischer Support