Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2202992
Art der Verbindung | - | Farbgehäuse | - | Nennspannung(V) | - |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | - | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Art der Befestigung | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige | Spannung(kV) | - |
Art der elektrischen Anschluss | - | Material der Kontaktfläche | - | Überspannungskategorie | - |
Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - | Länge Stift(mm) | - |
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | - | Anzahl der Steckkontaktreihen | - | Art der Streifenbildung | - |
Geeignet für die Dicke(mm) | - | Rastermaß der Kontakte(mm) | - | Steckverbinder | - |
Werkstoff des Isolation | - | Winkelplatine / Kontakt | - | Art der Leiterplattenbefestigung | - |
Bemessungsstrom in(A) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckdosenleiste, PSTD, die Teilenummer ist 2202992.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2202992.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften