Leiterplattensteckverbinder, PCB-Verbinder, MSTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1067562
1748820
1758995
1759347
1759363
1759376
1759389
1759392
1764251
1786996
1787005
1795585
1795598
1795608
1795624
1795637
1795640
1795653
1805165
1810464
1810480
1829743
1911923
1911949
1911952
1912058
1912126
1912142
1912155
1912278
1918560
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Betriebstemperatur
(°C)
Überspannungskategorie Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Schutzart (IP) (IP), montiert Winkel Kontakt / Anschluss Bemessungsstrom in
(A)

4.72 €

1000 23 Arbeitstage 320-|--5.085.08-|---12

12.76 €

50 14 Arbeitstage 320-40|100-5.085.080.2|1Sonstige180° (horizontal)16

7.50 €

50 23 Arbeitstage 320-40|100III550.2|1Sonstige180° (horizontal)12

8.94 €

50 23 Arbeitstage 320-40|100III550.2|1Sonstige180° (horizontal)12

10.39 €

50 23 Arbeitstage 320-40|100III550.2|1Sonstige180° (horizontal)12

11.12 €

50 23 Arbeitstage 320-40|100III550.2|1Sonstige180° (horizontal)12

11.84 €

50 23 Arbeitstage 320-40|100III550.2|1Sonstige180° (horizontal)12

12.57 €

50 23 Arbeitstage 320-40|100III550.2|1Sonstige180° (horizontal)12

11.84 €

50 23 Arbeitstage 320-|-III5.085.080.2|1-180° (horizontal)12

13.17 €

50 14 Arbeitstage 320-40|100III550.2|1Sonstige180° (horizontal)12

13.90 €

50 22 Arbeitstage 320-40|100III550.2|1Sonstige180° (horizontal)12

4.84 €

50 7 Arbeitstage 176-|-III5.085.080.2|1-180° (horizontal)12

5.78 €

50 23 Arbeitstage 176-|-III5.085.080.2|1-180° (horizontal)12

6.73 €

50 23 Arbeitstage 176-|-III5.085.080.2|1-180° (horizontal)12

8.61 €

50 23 Arbeitstage 176-|-III5.085.080.2|1-180° (horizontal)12

9.55 €

50 23 Arbeitstage 176-|-III5.085.080.2|1-180° (horizontal)12

10.49 €

50 23 Arbeitstage 176-|-III5.085.080.2|1-180° (horizontal)12

11.43 €

50 23 Arbeitstage 176-|-III5.085.080.2|1-180° (horizontal)12

8.34 €

50 23 Arbeitstage 320-|-III5.085.080.2|1-180° (horizontal)12

5.45 €

50 23 Arbeitstage 320-|-III5.085.080.2|1-180° (horizontal)12

6.90 €

50 23 Arbeitstage 320-|-III5.085.080.2|1-180° (horizontal)12

12.69 €

50 23 Arbeitstage 320-|-III5.085.080.2|1-180° (horizontal)12

7.18 €

50 14 Arbeitstage 320-40|100III550.2|1Sonstige180° (horizontal)16

8.78 €

50 14 Arbeitstage 320-40|100III550.2|1Sonstige180° (horizontal)16

9.57 €

50 14 Arbeitstage 320-40|100III550.2|1Sonstige180° (horizontal)16

8.78 €

50 14 Arbeitstage 320-40|100III5.085.080.2|1Sonstige180° (horizontal)16

5.71 €

50 14 Arbeitstage 320-40|100III550.2|1Sonstige180° (horizontal)16

7.31 €

50 14 Arbeitstage 320-40|100III550.2|1Sonstige180° (horizontal)16

8.10 €

50 14 Arbeitstage 320-40|100III550.2|1Sonstige180° (horizontal)16

8.90 €

50 14 Arbeitstage 320-40|100III5.085.080.2|1Sonstige180° (horizontal)16

6.17 €

50 23 Arbeitstage 320-|-III5.085.080.2|1-180° (horizontal)12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Anzahl der Pole -
Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten -
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Spannung(kV) 4 Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung
Material der Kontaktfläche Zinn Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|2.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|2.5 Mit Schutzleiter - Werkstoff des Isolation Sonstige
Materialkontakt Kupfer

Technischer Support