Leiterplattensteckverbinder, PCB-Stecker, MCVR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1863262
1863398
1863424
1863437
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.91 €

50 7 Arbeitstage

8.51 €

50 auf Anfrage

10.79 €

50 auf Anfrage

11.55 €

50 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 160
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|100 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) 2.5 Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Material der Kontaktfläche Zinn
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 3.5 Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Rastermaß der Kontakte(mm) 3.5
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|1.5
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.08|0.5 Schutzart (IP) (IP), montiert Sonstige Mit Schutzleiter -
Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss 90° (senkrecht nach oben)
Bemessungsstrom in(A) 8

Technischer Support