Kunststoffgehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Kunststoffgehäuse

Standard-Stückpreis:
167.78
Lieferzeit:
20 Arbeitstage

Gehäuse aus Kunststoff für die Aufnahme von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten sowie Leiterplatten. Geeignet für den Einsatz in mechanisch und chemisch anspruchsvoller Umgebung. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Montageplatte tiefenverstellbar
    falsch
  • Mastbefestigung
    falsch
  • klebbar
    falsch
  • Geeignet für die metrische Montage
    falsch
  • Schrägdach
    falsch
  • Mit verglaster Tür
    falsch
  • Mit rückseitiger Tür
    falsch
  • Breite(mm)
    192
  • Höhe(mm)
    181
  • Werkstoff
    Kunststoff
  • Tiefe(mm)
    129
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
20 Arbeitstage
167.78

8000025773
Teilenummer : 8000025773
Lieferzeit 20 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 167.78

Ausfuehrungbezeichnung

  • Montageplatte tiefenverstellbar
    falsch
  • Mastbefestigung
    falsch
  • klebbar
    falsch
  • Geeignet für die metrische Montage
    falsch
  • Schrägdach
    falsch
  • Mit verglaster Tür
    falsch
  • Mit rückseitiger Tür
    falsch
  • Breite(mm)
    192
  • Höhe(mm)
    181
  • Werkstoff
    Kunststoff
  • Tiefe(mm)
    129

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support