Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SH0632 |
SL63032 |
XBSN16 |
XBSN20 |
XBSP |
XBST12 |
XBST16 |
XDSFN |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | Ausführung | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | RAL-Nummer | Art des Zubehörs | Max. Belastbarkeit (kg) | Geeignet für Gehäusebaubreite (mm) | Geeignet für Gehäusebautiefe (mm) | Mit Oberteil | Polzahl | Werkstoff | Kurzschlussfestigkeit (Icw) (kA) | Schienenabstand (mm) | Schienenhöhe (mm) | Sammelschienendicke (mm) | Max. Bemessungsstrom (A) | Geeignet für Gehäusebauhöhe (mm) | Sammelschienenlage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.30 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | 630 | - | - | |||
18.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 15 | - | 180 | 40 | - | - | - | - | - | false | 3 | - | 40.5 | 60 | 10 | 30 | 630 | - | - | |||
100.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
106.17 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210.00 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
186.67 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
54.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stainless steel | 40 | Other | 60 | 40 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Metal | - | - | - | - | - | 2000 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Breite(mm)
Ausführung
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
RAL-Nummer
Art des Zubehörs
Max. Belastbarkeit(kg)
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm)
Geeignet für Gehäusebautiefe(mm)
Mit Oberteil
Polzahl
Werkstoff
Kurzschlussfestigkeit (Icw)(kA)
Schienenabstand(mm)
Schienenhöhe(mm)
Sammelschienendicke(mm)
Max. Bemessungsstrom(A)
Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm)
Sammelschienenlage
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften