Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DB WE4 25
Kontaktmaterial | Cu-Legierung | Oberfläche Kontakt /Kontakthülse | hartvergoldet über Nickel | Nennstrom | 5 A (20°C) |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | 125 V DC | Isolierkörpermaterial | PBT, GF | Temperaturbereich | -55°C - +125°C |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | Prüfspannung | 1000 V | Isolationswiderstand | ≥5 GΩ |
Sie befinden sich auf der Seite für D-Sub Standardsteckver mit Kunststoffwinkel, die Teilenummer ist DB WE4 25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DB WE4 25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften