Ethernet-Anschlusskabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E11898
E12090
E12204
E12205
E12226
E12283
E12422
E12423
E12424
E12490
E12491
E12492
E12493
E12631
E12632
E21137
E21138
E21139
E30112
E80412
EC2080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Mutter Absicherung Verbindungsstück Werkstoffe Design Schutzklasse Anwendung Elektrischer Anschluss - Stecker Elektrischer Anschluss - Buchse Betriebsspannung
(V)
Ausführung Umgebungstemperatur
(°C)
Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45 Max. Stromlast Gesamt
(A)
Geformter Körper Material Besondere Funktion Maße
(mm)

57.34 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss, vernickeltIP 67; IP 42; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)-PUR / PCEthernet-Kabel, D-kodiert-gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel-----25-70Anschluss: 1 x RJ45, gerade; Gehäuse aus Kunststoff: PC-PUR / PC--

72.73 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss, vernickeltIP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)-TPU / PAEthernet-Kabel, D-kodiert-gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel-----25-70Anschluss: 1 x RJ45, gerade; geformtes Gehäuse: TPU-PA / TPUAbgeschirmtes Kabel-

132.55 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss, vernickeltIP 67; IP 42; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)-PUR / PCEthernet-Kabel, D-kodiert-gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel-----25-70Stecker: 1 x RJ45, gerade; Vergossenes Gehäuse: PC; Abgeschirmtes Anschlusskabel: abgeschirmt-PUR / PCAbgeschirmtes Kabel-

191.44 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss, vernickeltIP 67; IP 42; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)-PUR / PCEthernet-Kabel, D-kodiert-Patch-Kabel-----25-70Anschluss: 1 x RJ45, gerade; Gehäuse aus Kunststoff: PC-PUR / PCAbgeschirmtes Kabel-

86.60 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss, vernickeltIP 67; IP 42; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)-PUR / PCEthernet-Kabel, D-kodiert-gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel-----25-70Anschluss: 1 x RJ45, gerade; Gehäuse aus Kunststoff: PC-PUR / PCVergoldete Kontakte; abgeschirmtes Kabel-

102.83 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss, vernickeltIP 67; IP 42; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)-PUR / PCEthernet-Kabel, D-kodiert-gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel-----25-70Stecker: 1 x RJ45, gerade; Vergossenes Gehäuse: PC; Abgeschirmtes Anschlusskabel: abgeschirmt-PUR / PCAbgeschirmtes Kabel-

66.46 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss, vernickelt / Zinkdruckguss, vernickeltIP 67-TPUEthernet-Kabel, D-kodiertIII-Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: TPU; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; geschirmtes Anschlusskabel: geschirmt-< 50 AC / < 60 DC--20-90-4TPU / TPUVergoldete Kontakte; abgeschirmtes Kabel15 x 15 x 47.3

155.89 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss, vernickelt / Zinkdruckguss, vernickeltIP 67-TPUEthernet-Kabel, D-kodiertIII-Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: TPU; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; geschirmtes Anschlusskabel: geschirmt-< 50 AC / < 60 DC--20-90-4TPU / TPUVergoldete Kontakte; abgeschirmtes Kabel15 x 15 x 47.3

155.89 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss, vernickelt / Zinkdruckguss, vernickeltIP 67-TPUEthernet-Kabel, D-kodiertIII--Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: TPU; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Abgeschirmtes Anschlusskabel: Schirm aufgelegt< 50 AC / < 60 DC--20-90-4TPU / TPUVergoldete Kontakte; abgeschirmtes Kabel15 x 15 x 47.3

49.98 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss, vernickeltIP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)-TPU / PAEthernet-Kabel, D-kodiert-gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel-----25-70Anschluss: 1 x RJ45, gerade; geformtes Gehäuse: TPU-PA / TPUAbgeschirmtes Kabel-

79.60 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss, vernickeltIP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)-TPU / PAEthernet-Kabel, D-kodiert-gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel-----25-70Anschluss: 1 x RJ45, gerade; geformtes Gehäuse: TPU-PA / TPUAbgeschirmtes Kabel-

112.18 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss, vernickeltIP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)-TPU / PAEthernet-Kabel, D-kodiert-gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel-----25-70Anschluss: 1 x RJ45, gerade; geformtes Gehäuse: TPU-PA / TPUAbgeschirmtes Kabel-

177.56 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss, vernickeltIP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)-TPU / PAEthernet-Kabel, D-kodiert-gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel-----25-70Anschluss: 1 x RJ45, gerade; geformtes Gehäuse: TPU-PA / TPUAbgeschirmtes Kabel-

83.88 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss, vernickeltIP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)-PUR; PAEthernet-Kabel, X-kodiert-------40-85Anschluss: 1 x RJ45, gerade; Gehäuse aus Kunststoff: PA-PA / PAAbgeschirmtes Kabel-

112.54 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss, vernickeltIP 67; IP 20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker)-PUR; PAEthernet-Kabel, X-kodiert-------40-85Anschluss: 1 x RJ45, gerade; Gehäuse aus Kunststoff: PA-PA / PAAbgeschirmtes Kabel-

127.94 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss, vernickelt / Zinkdruckguss, vernickeltIP 67-TPUEthernet-Kabel, D-kodiertIII-Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: TPU; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; geschirmtes Anschlusskabel: geschirmt-< 50 AC / < 60 DC--20-90-4TPU / TPUVergoldete Kontakte; abgeschirmtes Kabel15 x 15 x 47.3

77.71 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss, vernickelt / Zinkdruckguss, vernickeltIP 67-TPUEthernet-Kabel, D-kodiertIII-Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: TPU; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; geschirmtes Anschlusskabel: geschirmt-< 50 AC / < 60 DC--20-90-4TPU / TPUVergoldete Kontakte; abgeschirmtes Kabel15 x 15 x 47.3

95.72 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss, vernickelt / Zinkdruckguss, vernickeltIP 67-TPUEthernet-Kabel, D-kodiertIII-Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: TPU; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; geschirmtes Anschlusskabel: geschirmt-< 50 AC / < 60 DC--20-90-4TPU / TPUVergoldete Kontakte; abgeschirmtes Kabel15 x 15 x 47.3

43.62 €

1 4 Arbeitstage -IP 682 x RJ45PUREthernet-Kabel-gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel---Gerade-25-80--PUR--

248.31 €

1 4 Arbeitstage -IP 65--Ethernet-Kabel, X-kodiert, D-kodiert---Anschluss: 1 x M12--------

24.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -IP 682 x RJ45PUREthernet-Kabel-gekreuztes Patch-Kabel; Patch-Kabel---Gerade-25-80--PUR--

Loading...

  1. 1

Technischer Support