Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E7001S
Umgebungstemperatur(°C) | -25-70 | Bezeichnung des Produkts | Verbindungskabel PC / AS-i Sicherheitsmonitor | Anschlussgewinde (Stecker) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Länge des Kabels(m) | 2.5 | Anzahl der Kontakte (Buchse) | 9 | Material der Kabel | PVC |
Anschlussgewinde (Muffe) | Unter D | Anzahl der Kontakte (Stecker) | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungskabel, die Teilenummer ist E7001S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E7001S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften