Abstandshalter Ziel-Puck

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E12084
E12526
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoffe Design Montage Maße
(mm)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

8.77 €

1 4 Arbeitstage PA--10 x 27 x 17-

4.59 €

1 auf Anfrage PA 6 schwarz; Schraube: EdelstahlFür mechanische Schnittstellen zu pneumatischen Antrieben oder handbetätigten Armaturen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337Ausgleichshöhe 10 mm-Halbrundkopfschraube: 1 x M6 x 25, EN ISO 7380-2:2011

Loading...

  1. 1

Technischer Support