Teilenummer
|
---|
E12425 |
E12426 |
E12427 |
E12428 |
E12429 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Elektrischer Anschluss - Stecker C | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Verbindungsstück | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Ausführung mit Steckverbinder | Elektrischer Anschluss - Stecker | Elektrischer Anschluss - Buchse | Lagertemperatur (°C) | Anschluss | Schleppketten-Eignung | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Ausführung | Elektrischer Anschluss - Buchse C3 | Umgebungstemperatur (°C) | Überspannungsschutz | Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45 | Max. Stromlast Gesamt (A) | Elektrischer Anschluss - Buchse B | Bemerkung | Anzahl von Anschlüssen Splitter Box | Anzugsmoment (Nm) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Elektrischer Anschluss - A | Kompatibel mit Paint | Ölbeständig | UV-beständig | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Umgebungstemperatur (bewegt) (°C) | Elektrischer Anschluss - Stecker B | Elektrischer Anschluss - B | Elektrischer Anschluss - Anschluss B | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67 | - | - | PUR | Netzkabel, T-codiert | - | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PUR | - | - | - | < 60 AC | - | - | - | -25-85 | - | - | 12 | - | - | - | - | PUR / PUR | Vergoldete Kontakte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.4 x 15.4 x 54.8 | - | - | - | ||
89.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67 | - | - | PUR | Netzkabel, T-codiert | - | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PUR | - | - | - | < 60 AC | - | - | - | -25-85 | - | - | 12 | - | - | - | - | PUR / PUR | Vergoldete Kontakte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.4 x 15.4 x 54.8 | - | - | - | ||
113.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67 | - | - | PUR | Netzkabel, T-codiert | - | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PUR | - | - | - | < 60 AC | - | - | - | -25-85 | - | - | 12 | - | - | - | - | PUR / PUR | Vergoldete Kontakte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.4 x 15.4 x 54.8 | - | - | - | ||
153.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67 | - | - | PUR | Netzkabel, T-codiert | - | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PUR | - | - | - | < 60 AC | - | - | - | -25-85 | - | - | 12 | - | - | - | - | PUR / PUR | Vergoldete Kontakte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.4 x 15.4 x 54.8 | - | - | - | ||
231.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67 | - | - | PUR | Netzkabel, T-codiert | - | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PUR | - | - | - | < 60 AC | - | - | - | -25-85 | - | - | 12 | - | - | - | - | PUR / PUR | Vergoldete Kontakte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.4 x 15.4 x 54.8 | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrischer Anschluss - Stecker C
Elektrisches Design
Verbindungsstück
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%)
Schutzklasse
Anwendung
Ausführung mit Steckverbinder
Elektrischer Anschluss - Stecker
Lagertemperatur(°C)
Anschluss
Schleppketten-Eignung
Elektrischer Anschluss
Ausführung
Elektrischer Anschluss - Buchse C3
Überspannungsschutz
Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45
Elektrischer Anschluss - Buchse B
Bemerkung
Anzahl von Anschlüssen Splitter Box
Anzugsmoment(Nm)
Elektrischer Anschluss - A
Kompatibel mit Paint
Ölbeständig
UV-beständig
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Umgebungstemperatur (bewegt)(°C)
Elektrischer Anschluss - Stecker B
Elektrischer Anschluss - B
Elektrischer Anschluss - Anschluss B
Dichtungswerkstoff
Anzeige
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Werkstoff Mutter
Absicherung
Werkstoffe
Design
Elektrischer Anschluss - Buchse
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Maße(mm)
Optionale Eigenschaften