Monitorhalterungen Aluminium, höhenverstellbar 4 oder 5 Achsen, Form A, 4 Achsen (K1792)

Monitorhalterungen Aluminium, höhenverstellbar 4 oder 5 Achsen, Form A, 4 Achsen (K1792)
· Anbindung von Monitoren nach VESA-Standard 75/100

· Abnehmbare Befestigung

· Höhenverstellbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1792.4360

Teilenummer
K1792.4360
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

266.39 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Kunststoff Form A
Form-Typ 4 Achsen B=Breite(mm) 75 B1(mm) 100
B2(mm) 94 B3(mm) 70 D=Durchmesser(mm) 5.3
D1(mm) 13.8 D2=Durchmesser(mm) 9 H=Höhe(mm) 236
H1(mm) 114 H2(mm) 40 H3(mm) 43
L=Länge(mm) 436 L1(mm) 361

Sie befinden sich auf der Seite für Monitorhalterungen Aluminium, höhenverstellbar 4 oder 5 Achsen, Form A, 4 Achsen (K1792), die Teilenummer ist K1792.4360.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1792.4360.

Technischer Support