Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Masse (g) | Schrauben-ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M4 | 2.5 | 2 | 6.5 | 0.4 | M4 | |
2.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M4 | 2.5 | 2 | 10.5 | 0.7 | M4 | |
2.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M4 | 2.5 | 2 | 16.5 | 1 | M4 | |
2.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M5 | 3 | 2.5 | 8.6 | 0.8 | M5 | |
2.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M5 | 3 | 2.5 | 12.6 | 1.3 | M5 | |
2.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | M5 | 3 | 2.5 | 20.6 | 2.3 | M5 | ||
2.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M6 | 4 | 3 | 10.8 | 1.5 | M6 | |
2.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M6 | 4 | 3 | 16.8 | 2.5 | M6 | |
2.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M6 | 4 | 3 | 20.8 | 3.4 | M6 | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M6 | 4 | 3 | 25.8 | 4 | M6 | |
3.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M8 | 5.5 | 4 | 11.2 | 2.5 | M8 | |
3.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M8 | 5.5 | 4 | 13.2 | 3.2 | M8 | |
3.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M8 | 5.5 | 4 | 21.2 | 5.7 | M8 | |
3.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M8 | 5.5 | 4 | 26.2 | 7.7 | M8 | |
3.19 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | M8 | 5.5 | 4 | 31.2 | 9 | M8 | |
3.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10 | 7 | 5 | 13.7 | 5 | M10 | |
3.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10 | 7 | 5 | 17.7 | 7 | M10 | |
3.31 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10 | 7 | 5 | 21.7 | 9.5 | M10 | |
3.31 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10 | 7 | 5 | 26.7 | 11 | M10 | |
3.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10 | 7 | 5 | 36.7 | 16 | M10 | |
4.65 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M12 | 8.5 | 6 | 18 | 10 | M12 | |
4.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M12 | 8.5 | 6 | 22 | 12.5 | M12 | |
4.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M12 | 8.5 | 6 | 32 | 20 | M12 | |
4.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M12 | 8.5 | 6 | 42 | 28 | M12 | |
7.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M16 | 12 | 8 | 23.3 | 22 | M16 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M16 | 12 | 8 | 28.3 | 28 | M16 | |
7.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M16 | 12 | 8 | 38.8 | 41 | M16 | |
7.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M16 | 12 | 8 | 53.3 | 48 | M16 |
Loading...
Werkstoff | Main unit: SCM435 ball :SUJ2 | Wärmebehandlung | Bowl: Hardening HRC56-60 | Oberflächenbehandlung | Black oxide finish |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
Masse(g)
Schrauben-ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften