Ventil-Schraubendreher, D-13

Ventil-Schraubendreher, D-13
A dedicated screwdriver convenient for attaching/detaching valve cores of American type valves (for tire tubes).
[Features]
· The handle is hexagonal which makes it easy to turn fast.
· Handle diameter 10.0 mm φ.
· Weight: 20 g.
[Applications]
· Attachment and removal of the valve core of American type valves (for tire tubes).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-13

Teilenummer
D-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shaft length L (mm) 25 Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Rund
Magnet N/A Grip Type Kautschuk Shaft Diameter(φ/mm) 4
Overall Length(mm) 75 Handle diameter(φ/mm) 10.0 Weight(g) 20
RoHs Corresponds To Features The handle has a hexagonal design and is easy to rotate quickly.

Sie befinden sich auf der Seite für Ventil-Schraubendreher, D-13, die Teilenummer ist D-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-13.

Technischer Support