Hersteller-Teilenummer: GA504-36
Marke: NIPPON RESIBON
Preis: 88.81 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Particle Size: 36 #
Manufacturer Product Code: GA-50 1G050 X 4 X 9.53 36
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GA504-36
Teilenummer
|
---|
GA504-36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.81 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 36 | GA-50 1G050 X 4 X 9.53 36 |
Loading...
Outer Diameter(mm) | 50 | Internal Diameter(mm) | 9.53 | Thickness(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Object to be ground | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl | Features | Erhöhte Alterungsbeständigkeit | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 1 | Features | Mini Whetstone | Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 |
Note | <3M> |
Sie befinden sich auf der Seite für Schleifscheibe „Green Ace Gold“ GA-50, die Teilenummer ist GA504-36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GA504-36.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Particle Size(#)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GA504-120 |
GA504-46 |
GA504-60 |
GA504-80 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Particle Size (#) | Manufacturer Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.81 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 120 | GA-50 1G050 X 4 X 9.53 120 | ||
88.81 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 46 | GA-50 1G050 X 4 X 9.53 46 | ||
88.81 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 60 | GA-50 1G050 X 4 X 9.53 60 | ||
88.81 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 80 | GA-50 1G050 X 4 X 9.53 80 |