Bambuspinzette, P-860

Bambuspinzette, P-860
Tweezers made of bamboo that are not magnetic and do not easily scratch the workpiece.
[Features]
· A high precision tip without distortion, selectable shape and material to suit the application.
· Since the main body with the total length of 125 mm can be grasped firmly with moderate elasticity, it does not cause fatigue even in long hours of work.
· Machinability unique to bamboo: Body is made of bamboo so the tip can be machined using sandpaper.
· Flexibly supports target objects.
[Applications]
· For preventing static electricity and picking up lenses.
· Rounding the tweezer tips also prevents breakage when pasting decals on plastic models.
· Suggested for feeding pets.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-860-125
P-860-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)

6.94 €

1 5 Arbeitstage 125

6.94 €

1 5 Arbeitstage 150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spitze Standard, gerade Werkstoff Grundkörper Bambus Nichtmagnetismus Funktion J/N Verfügbar
Einzeln Produktsatz Produkt Einzelstück Hauptkörper Teile Grundkörper Breite(mm) 9.5

Technischer Support