Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4-50N |
6-100N |
6-150N |
8-300N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Output angle (mm) | Output torque range (N▪m) | Input Torque Range (N▪m) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
596.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 420 | 140 | 1500 | ||
664.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 850 | 283 | 2500 | ||
859.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 19 | 1200 | 400 | 3600 | ||
1,093.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25.4 | 2550 | 850 | 7200 |
Loading...
Product Type | Sonstige | Load direction | Links/rechts | Set / Single Item | Set Product |
---|---|---|---|---|---|
Magnification | Approx. 3x Magnification | Main body: option | Main Body | Supplementary explanation | Output torque = Input torque x Wrench magnification (3 times) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Output angle(mm)
Output torque range(N▪m)
Input Torque Range(N▪m)
Mass(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften