Feinschleifpapier 100x15

Feinschleifpapier 100x15
Ideal for removal of rust, coating, and spot welding.

[Features]
· Rust is no problem at all.
· For removal of rust and paint.
· Scratch blurring.
· For spot welding stripping and deburring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RSD-04

Teilenummer
RSD-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.58 €

10 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Nicht gewebte Stoffscheibe work material Edelstahl / Gusseisen / Brass / Gunmetal / Aluminium / Steinwerkstoff Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Nicht verfügbar Texture coarse
Packaging Quantity(Sheets) 10 Maximum Number of Rotation(min-1) 13000

Sie befinden sich auf der Seite für Feinschleifpapier 100x15, die Teilenummer ist RSD-04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RSD-04.

Technischer Support