Fächerschleifer aus Filz FF

Fächerschleifer aus Filz FF
Felt buff processed into flap shape for less clogging and burning.

[Features]
· For polishing and wiping with soft contact.
· Felt sheet cut into smaller pieces and processed into a flap shape for less clogging and burning.
· Use with application of abrasive.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FFR6025

Teilenummer
FFR6025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.66 €

5 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Material Filz Outer Diameter(mm) 60
Width(mm) 25 Shaft Diameter(mm) 6 Length(mm) 33
Packaging Quantity(Book) 5 Maximum Engine Speed(min-1) 12000

Sie befinden sich auf der Seite für Fächerschleifer aus Filz FF, die Teilenummer ist FFR6025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FFR6025.

Technischer Support