Innensechskantschlüsselsatz, W-91

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W-91

Teilenummer
W-91
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.57 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung L-förmiger Sechskantschlüssel Ausführung Spitze Standardausführung Abmessung Breite über die Fläche(mm) 2 / 3 / 1.5 / 1.27
Abmessung Breite über die Fläche(Inch) 1/16 / 3/32 / 1/8 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Gesamtlänge (Maß L)(mm) 60 / 58 / 65 / 56 / 46 / 52 / 47
Sechskantstange Schlüssel Unterhalslänge (H-Maß) nur L-Form(mm) 12 / 14 / 17 / 20 / 13 Setinhalt(Book) 7 Innensechskantschraube M1.4、M1.6/2、№1、M2.5、№4/5、M4
Innensechskant-Stellschraube M2.5、M3、№5/6、M4、№10、M6、1/4" Setinhalt 1.27、1.5、1/16"、2、3/32"、3、1/8" Gewicht(g) 23

Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschlüsselsatz, W-91, die Teilenummer ist W-91.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W-91.

Technischer Support