Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Single Product/Set Classification | Einzelstück Verlängerungsstange | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Verbindertyp | Width across flat dimension (S Measurement) | 25.4 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 48 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften