Werkzeugsatz, 700SD

Werkzeugsatz, 700SD

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

A tool set with abundant contents that make it ideal for on-site maintenance.
[Features]
· V type 3-tier double-opening metal case.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability.
· With plastic trays on all levels.
[Applications]
· For assembly and maintenance of industrial machinery, automobiles, motorcycles, etc.
· Ideal for offsite repair work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

700SD

Teilenummer
700SD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

571.79 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugsatz Tool set type Tragbare Ausführung mit zwei Öffnungen Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 410 x 220 x 195 (Excluding handle part)
Set Content(Point) 53 Case color Grün Insertion Angle(mm) 12.7
Mass(g) 12000

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz, 700SD, die Teilenummer ist 700SD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 700SD.

Technischer Support