Steckschlüsselsatz, 1560M

Steckschlüsselsatz, 1560M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Standard socket wrench set ideal for maintenance of industrial machines and automobiles.
[Features]
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
· Includes 9.5 mm drive 13 sockets and 4 handles.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1560M

Teilenummer
1560M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

142.48 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Schläge/Schlaggelenke Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Sechskant/Doppelsechskant/Gelenke Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 9 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Handle Type ° Ratchet Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Cam type
Number of Ratchet Teeth 30

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, 1560M, die Teilenummer ist 1560M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1560M.

Technischer Support