Werkzeugsatz, TSS460

Werkzeugsatz, TSS460
A carefully selected portable tool set (basic type) that comes in a tool case (BX322).
[Features]
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability with carefully selected tools.
· V type 2-tier double-opening metal case.
· A 46-piece set that includes a handle with 12.7 mm drive.
[Applications]
· For assembly and maintenance of industrial machinery, automobiles, motorcycles, etc.
· Also ideal for maintenance, on-site maintenance, and on-site repair of industrial machines.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSS460

Teilenummer
TSS460
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

500.15 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugsatz Tool set type Tragbare Ausführung mit zwei Öffnungen Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 433×220×195
Set Content(Point) 46 Case color Orange Insertion Angle(mm) 12.7
Mass(g) 10600

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz, TSS460, die Teilenummer ist TSS460.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSS460.

Technischer Support