Werkzeugsatz, TSH4509 (Rot, Silber, Schwarz)

Werkzeugsatz, TSH4509 (Rot, Silber, Schwarz)
Basic tool chest set.
[Features]
· A deluxe set that includes 12.7 mm drive sockets and a handle.
· Basic type which consists of a chest-type tool case with 53 tools inside.
· 3 colors are available.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of industrial machinery, automobiles, motorcycles, etc.
· Ideal for offsite repair work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSH4509
TSH4509BK
TSH4509SV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Case color

634.92 €

1 8 Arbeitstage Rot

655.32 €

1 8 Arbeitstage Schwarz

649.12 €

1 8 Arbeitstage Silber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugsatz Tool set type Kastenausführung Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 508×232×302
Set Content(Point) 54 Insertion Angle(mm) 12.7 Mass(g) 16500

Technischer Support