Hartmetall-Mini-Vierkant-Schaftfräser mit 4-schneidig 4MNE

Hartmetall-Mini-Vierkant-Schaftfräser mit 4-schneidig 4MNE
  • Mengenrabatt
Carbide solid type small diameter end mill. Suitable for side-wall machining precision molds and precision components.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4MNE1
4MNE1.1
4MNE1.2
4MNE1.3
4MNE1.4
4MNE1.5
4MNE1.6
4MNE1.7
4MNE1.8
4MNE1.9
4MNE2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

57.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 131

63.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.131.1

63.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.231.2

63.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.331.3

63.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.431.4

57.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.551.5

63.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.651.6

63.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.751.7

63.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.851.8

63.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.951.9

50.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 262

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Shank diameter (d)(mm) 4 Overall Length (L)(mm) 40 Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte
Blade tip shape Scharfkantig

Technischer Support