Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4GEOLS10R1.5
Teilenummer
|
---|
4GEOLS10R1.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Corner Radius r (mm) | Neck diameter D1 | O.D. Dc (mm) | Under-head Length ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 15 | 100 | 10 | 42 | -0.025~-0.047 | 1.5 | 9.7 | 10 | 42 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Sie befinden sich auf der Seite für X's-Fräser Geo-Radius 4GEOLS-R, die Teilenummer ist 4GEOLS10R1.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4GEOLS10R1.5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
R Precision(μm)
Corner Radius r(mm)
Neck diameter D1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4GEOLS10R0.5 |
4GEOLS10R1 |
4GEOLS11R0.5 |
4GEOLS11R1 |
4GEOLS11R1.5 |
4GEOLS12R0.5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Corner Radius r (mm) | Neck diameter D1 | O.D. Dc (mm) | Under-head Length ℓ2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 15 | 100 | 10 | 42 | -0.025~-0.047 | 0.5 | 9.7 | 10 | 42 | |
193.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 15 | 100 | 10 | 42 | -0.025~-0.047 | 1 | 9.7 | 10 | 42 | |
239.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 0.5 | 16.5 | 120 | 10 | - | -0.032~-0.059 | 0.5 | - | 11 | - | |
239.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 1 | 16.5 | 120 | 10 | - | -0.032~-0.059 | 1 | - | 11 | - | |
239.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 1.5 | 16.5 | 120 | 10 | - | -0.032~-0.059 | 1.5 | - | 11 | - | |
264.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 18 | 120 | 12 | 50 | -0.032~-0.059 | 0.5 | 11.7 | 12 | 50 |