Teilenummer
|
---|
2CE1 |
2CE1.5 |
2CE2 |
2CE2.5 |
2CE3 |
2CE3.5 |
2CE4 |
2CE4.5 |
2CE5 |
2CE5.5 |
2CE6 |
2CE6.5 |
2CE7 |
2CE7.5 |
2CE8 |
2CE8.5 |
2CE9 |
2CE9.5 |
2CE10 |
2CE11 |
2CE12 |
2CE13 |
2CE14 |
2CE15 |
2CE16 |
2CE17 |
2CE18 |
2CE19 |
2CE20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 50 | 1 | |
29.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 1.5 | |
29.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 50 | 2 | |
29.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 2.5 | |
36.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 50 | 3 | |
38.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 3.5 | |
38.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 50 | 4 | |
42.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 11 | 6 | 50 | 4.5 | |
42.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 50 | 5 | |
43.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 13 | 6 | 50 | 5.5 | |
44.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | 6 | |
54.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 16 | 8 | 63 | 6.5 | |
54.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 16 | 8 | 63 | 7 | |
56.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.5 | 16 | 8 | 63 | 7.5 | |
59.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 63 | 8 | |
73.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.5 | 19 | 10 | 70 | 8.5 | |
73.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 19 | 10 | 70 | 9 | |
82.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.5 | 19 | 10 | 70 | 9.5 | |
74.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 70 | 10 | |
98.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 22 | 12 | 75 | 11 | ||
107.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 75 | 12 | ||
118.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 26 | 16 | 89 | 13 | ||
97.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 26 | 16 | 89 | 14 | ||
121.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 26 | 16 | 89 | 15 | ||
125.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 89 | 16 | ||
162.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 32 | 20 | 100 | 17 | ||
199.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 32 | 20 | 100 | 18 | ||
207.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 32 | 20 | 100 | 19 | ||
215.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | 100 | 20 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Scharfkantig | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften