Hersteller-Teilenummer: AGRERS11
Marke: NACHI(FUJIKOSHI)
Preis: 116.20 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Blade diameter (D): 11 φ
Blade length (ℓ): 30 mm
Number of flutes: 4 sheet
Shank diameter (d): 12 mm
Overall Length (L): 80 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AGRERS11
Teilenummer
|
---|
AGRERS11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 30 | 4 | 12 | 80 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Seite / Nut | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Sie befinden sich auf der Seite für AG-Fräser, aufgeraut, regelmäßige Länge kurz AGRERS, die Teilenummer ist AGRERS11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AGRERS11.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AGRERS10 |
AGRERS12 |
AGRERS14 |
AGRERS15 |
AGRERS16 |
AGRERS18 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 4 | 10 | 75 | |
101.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 4 | 12 | 80 | |
118.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 35 | 4 | 16 | 90 | ||
96.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 35 | 4 | 16 | 90 | ||
124.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 4 | 16 | 95 | ||
106.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 4 | 20 | 105 |