Excel Handgewindebohrer EHT (Teilenummern)

Excel Handgewindebohrer EHT
Carbide tap with a TiCN coating treatment applied to the carbide base metal.
[Features]
· Excellent abrasion resistance and adhesion resistance.
· Improved chip discharge performance and service life.
[Applications]
· Ideal for mass tapping of aluminum and cast iron, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EHT12M1.75X3

Teilenummer
EHT12M1.75X3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Number of Grooves Flutes Model Type
(Type)

364.35 €

1 6 Arbeitstage M121.753P828.5G72943

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type Carbid work material Gusseisen (FC) / Kupfer (Cu) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)
Tap Type Handgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar
Surface Treatment TiCN Quantity of units ordered(piece) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Excel Handgewindebohrer EHT, die Teilenummer ist EHT12M1.75X3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EHT12M1.75X3.

Produktvarianten

Teilenummer
EHT10M1.5X1.5
EHT10M1.5X3
EHT12M1.75X1.5
EHT3M0.5X1.5
EHT3M0.5X3
EHT4M0.7X1.5
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Number of Grooves Flutes Model Type
(Type)

275.91 €

1 6 Arbeitstage M101.51.5P757G62433

275.88 €

1 6 Arbeitstage M101.53P757G62433

364.38 €

1 6 Arbeitstage M121.751.5P828.5G72943

129.56 €

1 6 Arbeitstage M30.51.5P464G51131

129.51 €

1 6 Arbeitstage M30.53P464G51131

136.91 €

1 6 Arbeitstage M40.71.5P525G51331

Technischer Support