• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Excel Handgewindebohrer EHT (Teilenummern)

Excel Handgewindebohrer EHT
Carbide tap with a TiCN coating treatment applied to the carbide base metal.
[Features]
· Excellent abrasion resistance and adhesion resistance.
· Improved chip discharge performance and service life.
[Applications]
· Ideal for mass tapping of aluminum and cast iron, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EHT4M0.7X3

Teilenummer
EHT4M0.7X3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Number of Grooves Flutes Model Type
(Type)

136.89 €

1 6 Arbeitstage M40.73P525G51331

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type Carbid work material Gusseisen (FC) / Kupfer (Cu) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)
Tap Type Handgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar
Surface Treatment TiCN Quantity of units ordered(piece) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Excel Handgewindebohrer EHT, die Teilenummer ist EHT4M0.7X3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EHT4M0.7X3.

Produktvarianten

Teilenummer
EHT12M1.75X3
EHT3M0.5X1.5
EHT3M0.5X3
EHT5M0.8X1.5
EHT5M0.8X3
EHT6M1X1.5
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Number of Grooves Flutes Model Type
(Type)

364.35 €

1 6 Arbeitstage M121.753P828.5G72943

129.56 €

1 6 Arbeitstage M30.51.5P464G51131

129.51 €

1 6 Arbeitstage M30.53P464G51131

144.29 €

1 6 Arbeitstage M50.81.5P605.5G51631

144.24 €

1 6 Arbeitstage M50.83P605.5G51631

155.70 €

1 6 Arbeitstage M611.5P626G51932

Technischer Support