Pulver-HSS für Hochgeschwindigkeits-Verarbeitung, Normalausführung VP-GDR

Pulver-HSS für Hochgeschwindigkeits-Verarbeitung, Normalausführung VP-GDR
  • Mengenrabatt
Super Premium High + V coating enables high-speed machining similar to the carbide drill

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VP-GDR-1.8
VP-GDR-1.82
VP-GDR-2
VP-GDR-2.1
VP-GDR-2.2
VP-GDR-2.3
VP-GDR-2.4
VP-GDR-2.5
VP-GDR-2.6
VP-GDR-2.7
VP-GDR-2.8
VP-GDR-2.9
VP-GDR-2.76
VP-GDR-2.78
VP-GDR-3
VP-GDR-3.1
VP-GDR-3.2
VP-GDR-3.3
VP-GDR-3.4
VP-GDR-3.5
VP-GDR-3.6
VP-GDR-3.7
VP-GDR-3.8
VP-GDR-3.9
VP-GDR-3.66
VP-GDR-3.68
VP-GDR-4
VP-GDR-4.1
VP-GDR-4.2
VP-GDR-4.3
VP-GDR-4.4
VP-GDR-4.5
VP-GDR-4.6
VP-GDR-4.7
VP-GDR-4.8
VP-GDR-4.9
VP-GDR-4.62
VP-GDR-5.1
VP-GDR-5.2
VP-GDR-5.3
VP-GDR-5.4
VP-GDR-5.5
VP-GDR-5.6
VP-GDR-5.7
VP-GDR-5.8
VP-GDR-5.9
VP-GDR-5.52
VP-GDR-5.54
VP-GDR-6
VP-GDR-6.1
VP-GDR-6.2
VP-GDR-6.3
VP-GDR-6.4
VP-GDR-6.5
VP-GDR-6.6
VP-GDR-6.7
VP-GDR-6.8
VP-GDR-6.9
VP-GDR-7
VP-GDR-7.1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

11.08 €

1 6 Arbeitstage 1.82254Schaftfräserschaft38593018

12.70 €

1 6 Arbeitstage 1.822254Schaftfräserschaft38616182

19.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22456Schaftfräserschaft38593020

22.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.12456Schaftfräserschaft38593021

22.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.22759Schaftfräserschaft38593022

22.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.32759Schaftfräserschaft38593023

22.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.43062Schaftfräserschaft38593024

21.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.53062Schaftfräserschaft38593025

22.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.63062Schaftfräserschaft38593026

22.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.73365Schaftfräserschaft38593027

22.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.83365Schaftfräserschaft38593028

22.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.93365Schaftfräserschaft38593029

14.59 €

1 6 Arbeitstage 2.763365Schaftfräserschaft38616276

14.59 €

1 6 Arbeitstage 2.783365Schaftfräserschaft38616278

22.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 33365Straight shank38593030

25.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.13668Schaftfräserschaft48593031

25.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.23668Schaftfräserschaft48593032

25.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.33668Schaftfräserschaft48593033

25.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.43971Schaftfräserschaft48593034

25.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.53971Schaftfräserschaft48593035

27.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.63971Schaftfräserschaft48593036

27.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.73971Schaftfräserschaft48593037

27.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.84375Schaftfräserschaft48593038

27.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.94375Schaftfräserschaft48593039

18.61 €

1 6 Arbeitstage 3.663971Schaftfräserschaft48616366

18.61 €

1 6 Arbeitstage 3.683971Schaftfräserschaft48616368

27.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 44375Straight shank48593040

32.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.14387Schaftfräserschaft68593041

31.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.24387Schaftfräserschaft68593042

32.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.34791Schaftfräserschaft68593043

32.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.44791Schaftfräserschaft68593044

32.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.54791Schaftfräserschaft68593045

37.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.64791Schaftfräserschaft68593046

37.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.74791Schaftfräserschaft68593047

37.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.85296Schaftfräserschaft68593048

37.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.95296Schaftfräserschaft68593049

23.20 €

1 6 Arbeitstage 4.624791Schaftfräserschaft68616462

41.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.15296Schaftfräserschaft68593051

41.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.25296Schaftfräserschaft68593052

44.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.35296Schaftfräserschaft68593053

44.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.457101Schaftfräserschaft68593054

41.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.557101Schaftfräserschaft68593055

47.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.657101Schaftfräserschaft68593056

47.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.757101Schaftfräserschaft68593057

47.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.857101Schaftfräserschaft68593058

47.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.957101Schaftfräserschaft68593059

29.12 €

1 6 Arbeitstage 5.5257101Schaftfräserschaft68616552

29.12 €

1 6 Arbeitstage 5.5457101Schaftfräserschaft68616554

45.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 657101Straight shank68593060

54.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.163107Schaftfräserschaft88593061

54.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.263107Schaftfräserschaft88593062

54.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.363107Schaftfräserschaft88593063

54.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.463107Schaftfräserschaft88593064

54.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.563107Schaftfräserschaft88593065

56.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.663107Schaftfräserschaft88593066

56.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.763107Schaftfräserschaft88593067

56.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.869113Schaftfräserschaft88593068

56.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.969113Schaftfräserschaft88593069

56.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 769113Schaftfräserschaft88593070

59.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.169113Schaftfräserschaft88593071

Loading...

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 120
Thinning X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4) Type 5D or Less Coating Details V coated

Technischer Support