2-schneidig, für Kupfer / Aluminiumlegierung / Kunststoff (HSK-kompatibel) CRN-HS-EDS (CRN-HS-EDS-10X25)

2-schneidig, für Kupfer / Aluminiumlegierung / Kunststoff (HSK-kompatibel) CRN-HS-EDS CRN-HS-EDS-10X25
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: CRN-HS-EDS-10X25

Marke: OSG

Preis: 96.54

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Blade diameter (D): 10 φ

Blade length (ℓ): 15 mm

Shank diameter (d): 10 mm

Overall Length (L): 70 mm

Underneck length (ℓ1): 25 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CRN-HS-EDS-10X25

Teilenummer
CRN-HS-EDS-10X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

96.54 €

1 6 Arbeitstage 101510702585341009.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating CrN Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schubkraft (Z-Feed) / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.015

Sie befinden sich auf der Seite für 2-schneidig, für Kupfer / Aluminiumlegierung / Kunststoff (HSK-kompatibel) CRN-HS-EDS, die Teilenummer ist CRN-HS-EDS-10X25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRN-HS-EDS-10X25.

Produktvarianten

Teilenummer
CRN-HS-EDS-1.5X3.8
CRN-HS-EDS-12X30
CRN-HS-EDS-1X2.5
CRN-HS-EDS-2X5
CRN-HS-EDS-3X7.5
CRN-HS-EDS-4X10
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

61.87 €

1 6 Arbeitstage 1.52.36503.885340151.45

122.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1218128030853412011.4

61.87 €

1 6 Arbeitstage 11.56502.585340100.95

61.87 €

1 6 Arbeitstage 23650585340201.95

61.87 €

1 6 Arbeitstage 34.56507.585340302.85

62.97 €

1 6 Arbeitstage 466501085340403.85

Technischer Support