TiN-beschichteter, XPM-Schaftfräser (Steilspiral kurze Ausführung) TIN-XPM-EHS (Teilenummern)

TiN-beschichteter, XPM-Schaftfräser (Steilspiral kurze Ausführung) TIN-XPM-EHS
  • Mengenrabatt
TiN coating, 50° torsion, short-size end mill.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TIN-XPM-EHS-6X3F
TIN-XPM-EHS-7X3F
TIN-XPM-EHS-8X3F
TIN-XPM-EHS-9X3F
TIN-XPM-EHS-10X3F
TIN-XPM-EHS-11X3F
TIN-XPM-EHS-12X3F
TIN-XPM-EHS-14X3F
TIN-XPM-EHS-15X3F
TIN-XPM-EHS-16X3F
TIN-XPM-EHS-18X3F
TIN-XPM-EHS-20X3F
TIN-XPM-EHS-22X3F
TIN-XPM-EHS-22X4F
TIN-XPM-EHS-24X3F
TIN-XPM-EHS-24X4F
TIN-XPM-EHS-25X3F
TIN-XPM-EHS-25X4F
TIN-XPM-EHS-28X3F
TIN-XPM-EHS-28X4F
TIN-XPM-EHS-30X3F
TIN-XPM-EHS-30X4F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

39.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6153Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte8658403506

41.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7203Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte10758403507

41.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8203Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte10758403508

48.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9253Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte10808403509

48.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10253Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte12908403510

63.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11303Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte12958403511

63.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12303Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte12958403512

78.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14353Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte161058403514

90.72 €

1 6 Arbeitstage 15403Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte161108403515

93.13 €

1 6 Arbeitstage 16403Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte161108403516

102.92 €

1 6 Arbeitstage 18403Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte201208403518

123.50 €

1 6 Arbeitstage 20453Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte201258403520

152.21 €

1 6 Arbeitstage 22453Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte251358403522

152.21 €

1 6 Arbeitstage 22454Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte251358403542

184.17 €

1 6 Arbeitstage 24503Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte251408403524

184.17 €

1 6 Arbeitstage 24504Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte251408403544

184.17 €

1 6 Arbeitstage 25503Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte251408403525

184.17 €

1 6 Arbeitstage 25504Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte251408403545

264.88 €

1 6 Arbeitstage 28553Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte321508403528

264.88 €

1 6 Arbeitstage 28554Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte321508403548

294.67 €

1 6 Arbeitstage 30553Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte321508403530

294.67 €

1 6 Arbeitstage 30554Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte321508403550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Quadratisch Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl
Coating TiN Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) shank Gerade

Technischer Support