Hersteller-Teilenummer: XPM-EHL-6X3F
Marke: OSG
Preis: 38.05 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Blade diameter (D): 6 φ
Blade length (ℓ): 25 mm
Number of flutes: 3 sheet
Machining Application: Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte
Shank diameter (d): 8 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XPM-EHL-6X3F
Teilenummer
|
---|
XPM-EHL-6X3F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Machining Application | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 8 | 75 | 71256 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | shank | Gerade |
Sie befinden sich auf der Seite für XPM-Schaftfräser (Steilspirale lange Ausführung) XPM-EHL, die Teilenummer ist XPM-EHL-6X3F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XPM-EHL-6X3F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Machining Application
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XPM-EHL-14X3F |
XPM-EHL-15X3F |
XPM-EHL-16X3F |
XPM-EHL-7X3F |
XPM-EHL-8X3F |
XPM-EHL-9X3F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Machining Application | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 65 | 3 | Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Fläche / Seite / Nut | 16 | 135 | 71264 | |
84.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 65 | 3 | Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Fläche / Seite / Nut | 16 | 135 | 71265 | |
93.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 65 | 3 | Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Fläche / Seite / Nut | 16 | 135 | 71266 | ||
43.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 35 | 3 | Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Fläche / Seite / Nut | 10 | 90 | 71257 | |
43.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 35 | 3 | Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Fläche / Seite / Nut | 10 | 90 | 71258 | |
48.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 45 | 3 | Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Fläche / Seite / Nut | 10 | 100 | 71259 |