Hersteller-Teilenummer: V-XPM-NHS-6X3F
Marke: OSG
Preis: 46.36 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Blade diameter (D): 6 φ
Blade length (ℓ): 15 mm
Number of flutes: 3 sheet
Machining Application: Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte
Shank diameter (d): 8 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
V-XPM-NHS-6X3F
Teilenummer
|
---|
V-XPM-NHS-6X3F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Machining Application | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 3 | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | 8 | 65 | 8455606 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | shank | Gerade | Torsion Angle (θ) | Available |
Shape | For Rough to Moderate Finish | Surface Treatment | V coated | Coating Details | V coated |
Sie befinden sich auf der Seite für XPM kurze Ausführung mit Steilspirale mit Kerbe V-XPM-NHS, die Teilenummer ist V-XPM-NHS-6X3F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V-XPM-NHS-6X3F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Machining Application
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
V-XPM-NHS-14X3F |
V-XPM-NHS-15X3F |
V-XPM-NHS-16X3F |
V-XPM-NHS-7X3F |
V-XPM-NHS-8X3F |
V-XPM-NHS-9X3F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Machining Application | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 35 | 3 | Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Fläche / Seite / Nut | 16 | 105 | 8455614 | ||
96.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 40 | 3 | Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Fläche / Seite / Nut | 16 | 110 | 8455615 | ||
99.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 3 | Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Fläche / Seite / Nut | 16 | 110 | 8455616 | ||
49.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 20 | 3 | Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Fläche / Seite / Nut | 10 | 75 | 8455607 | ||
49.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 3 | Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Fläche / Seite / Nut | 10 | 75 | 8455608 | ||
58.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 25 | 3 | Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Fläche / Seite / Nut | 10 | 80 | 8455609 |