Kurze Feingewinde-Ausführung EX-TIN-RESF (Teilenummern)

Kurze Feingewinde-Ausführung EX-TIN-RESF
  • Mengenrabatt
Roughing end mill short blade series with TiN coating for heavy cutting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-TIN-RESF-6
EX-TIN-RESF-7
EX-TIN-RESF-8
EX-TIN-RESF-9
EX-TIN-RESF-10
EX-TIN-RESF-11
EX-TIN-RESF-12
EX-TIN-RESF-13
EX-TIN-RESF-14
EX-TIN-RESF-15
EX-TIN-RESF-16
EX-TIN-RESF-17
EX-TIN-RESF-18
EX-TIN-RESF-19
EX-TIN-RESF-20
EX-TIN-RESF-21
EX-TIN-RESF-22
EX-TIN-RESF-23
EX-TIN-RESF-24
EX-TIN-RESF-25
EX-TIN-RESF-26
EX-TIN-RESF-27
EX-TIN-RESF-28
EX-TIN-RESF-29
EX-TIN-RESF-30
EX-TIN-RESF-31
EX-TIN-RESF-32
EX-TIN-RESF-33
EX-TIN-RESF-34
EX-TIN-RESF-35
EX-TIN-RESF-36
EX-TIN-RESF-37
EX-TIN-RESF-38
EX-TIN-RESF-39
EX-TIN-RESF-40
EX-TIN-RESF-41
EX-TIN-RESF-42
EX-TIN-RESF-43
EX-TIN-RESF-44
EX-TIN-RESF-45
EX-TIN-RESF-46
EX-TIN-RESF-47
EX-TIN-RESF-48
EX-TIN-RESF-49
EX-TIN-RESF-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

45.80 €

1 6 Arbeitstage 613465788506

50.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7164106688507

50.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8194106988508

71.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9194106988509

56.81 €

1 6 Arbeitstage 10224107288510

90.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11224127988511

71.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12264128388512

87.75 €

1 6 Arbeitstage 13264128388513

79.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14264128388514

82.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15264128388515

87.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16324169288516

106.71 €

1 6 Arbeitstage 17324169288517

85.58 €

1 6 Arbeitstage 18324169288518

115.38 €

1 6 Arbeitstage 19324169288519

90.46 €

1 6 Arbeitstage 203842010488520

134.33 €

1 6 Arbeitstage 213842010488521

105.62 €

1 6 Arbeitstage 223852010488522

160.88 €

1 6 Arbeitstage 233852010488523

160.88 €

1 6 Arbeitstage 244552512188524

127.29 €

1 6 Arbeitstage 254552512188525

176.04 €

1 6 Arbeitstage 264552512188526

189.58 €

1 6 Arbeitstage 274552512188527

150.58 €

1 6 Arbeitstage 284552512188528

238.33 €

1 6 Arbeitstage 294552512188529

188.50 €

1 6 Arbeitstage 304562512188530

277.33 €

1 6 Arbeitstage 315363213388531

217.75 €

1 6 Arbeitstage 325363213388532

327.17 €

1 6 Arbeitstage 335363213388533

327.17 €

1 6 Arbeitstage 345363213388534

257.83 €

1 6 Arbeitstage 355363213388535

382.96 €

1 6 Arbeitstage 365363213388536

415.82 €

1 6 Arbeitstage 375363213388537

426.29 €

1 6 Arbeitstage 386363214388538

449.04 €

1 6 Arbeitstage 396363214388539

354.25 €

1 6 Arbeitstage 406363214388540

510.25 €

1 6 Arbeitstage 416364216588541

511.33 €

1 6 Arbeitstage 426364216588542

582.49 €

1 6 Arbeitstage 436364216588543

582.49 €

1 6 Arbeitstage 446364216588544

458.25 €

1 6 Arbeitstage 456364216588545

628.33 €

1 6 Arbeitstage 466364216588546

650.00 €

1 6 Arbeitstage 476364216588547

650.00 €

1 6 Arbeitstage 487564217788548

715.00 €

1 6 Arbeitstage 497564217788549

563.33 €

1 6 Arbeitstage 507564217788550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type Kobalt HSS
Machining Application Fläche / Seite / Nut Coating TiN Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
shank Gerade Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish
Surface Treatment TiN

Technischer Support