WXL-beschichteter Schaftfräser (kurze Feingewinde-Ausführung) WH-RESF (WH-RESF-6)

WXL-beschichteter Schaftfräser (kurze Feingewinde-Ausführung) WH-RESF WH-RESF-6

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: WH-RESF-6

Marke: OSG

Preis: 45.80

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Blade diameter (D): 6 φ

Blade length (ℓ): 13 mm

Number of flutes: 4 sheet

Shank diameter (d): 6 mm

Overall Length (L): 80 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WH-RESF-6

Teilenummer
WH-RESF-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

45.80 €

1 6 Arbeitstage 61346808408806

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Schruppen Tool Material Type Kobalt HSS
Machining Application Fläche / Seite / Nut Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) shank Gerade
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment WXL
Coating Details WXL coated

Sie befinden sich auf der Seite für WXL-beschichteter Schaftfräser (kurze Feingewinde-Ausführung) WH-RESF, die Teilenummer ist WH-RESF-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WH-RESF-6.

Produktvarianten

Teilenummer
WH-RESF-13
WH-RESF-14
WH-RESF-15
WH-RESF-7
WH-RESF-8
WH-RESF-9
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

87.75 €

1 6 Arbeitstage 13264121108408813

78.71 €

1 6 Arbeitstage 14264121108408814

82.31 €

1 6 Arbeitstage 15264121208408815

50.61 €

1 6 Arbeitstage 716410808408807

50.61 €

1 6 Arbeitstage 819410858408808

71.50 €

1 6 Arbeitstage 919410958408809

Technischer Support